- Artikelnummer:
- VX 8001.243
- Produktbeskrivelse
- Til en variabel udligning i gulvområdet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Kun til én skabshalvdel
- Dimensioner
- Bredde: 540 mm
Dybde: 115 mm - Passer til
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,92 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Sliding plate, WD: 1200x115 mm