- Artikelnummer:
- VX 5301.334
- Udgave
- todelt, med børsteliste
- Produktbeskrivelse
- Til målrettet kabelindføring nedefra. Specielle børstelister med skiftevis forskudte børster sikrer høj tæthed ved korrekt kabelindføring i forhold til omgivelserne og understøtter på den måde klimatiseringen. Takket være den todelte udførelse kan bundmodulet også eftermonteres, når ledningerne allerede er installeret.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Overflade
- Modulplade: galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 modulpladehalvdele inkl. børsteskinne, tætsluttende
Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i VX IT
- Bundplademodulet kan kombineres med andre bundmoduler med en dybde på 237,5 mm ved udskiftning
- Bemærk
- Bundplademoduler med børsteliste ikke egnet til anvendelsesformål med kapslingsklasse iht. IEC 60 529
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,4 kg
- Bruttovægt
- 1,56 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950863
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
Flangeplademodul, flerdelt, med børsteliste, Ventileret, 600 mm