Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2021
- Artikelnummer:
- CM 5001.212
- Produktbeskrivelse
- Potentialudligning via montageelementer samt PE-punkter kan leveres.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- For at opnå bedre stabilitet og universel kabelindføring er bundens åbning delt i bredden ved skabsbredderne 1000, 1200 og 1600 mm og kan bestykkes forskelligt.
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 50 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TS
CM
TP
Bredde: = 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,52 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523166
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM Flangeplade, til CM, TP, D: 50 mm, til B: 1000 mm
- Dokumentationer
- Info sheet