- Artikelnummer:
- DK 7825.361
- Produktbeskrivelse
- Til enkel, aftætnet kabelindføring.
- Materiale
- Modulplade: Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB, halogenfri
- Overflade
- Galvaniseret
- Bemærk
- Kombinationen af flere bundplademoduler er nødvendig for at lukke bunden helt i TS-IT
- Dimensioner
- Dybde: 237,5 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Bredde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,292 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
DK bundplademodul, til kabelindføring med børste, dybde: 237,5 mm, til skabsbredde: 600 mm, til TS, TS IT, SE, TX CableNet, stålplade, galvaniseret