Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2022
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5502530
- Artikelnummer:
- TE 7526.820
- Udgave
- lukket
- Produktbeskrivelse
- Med modulpladerne kan bundområdet i TE varieres efter ønske.
- Anvendelsesområder
- Vær opmærksom på følgende med henblik på passende valg af bundplader:
- Skabsbredde minus 150 mm
- Skabsdybde minus 50 mm
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Dimensioner
- Bredde: 650 mm
Dybde: 750 mm - Passer til
- Bokstype: TE
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,1 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177196605
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TE module plate, solid, W x D: 650 x 750 mm, for enclosure width 800 mm, sheet steel, zinc-plated
- Dokumentationer
- Info sheet