Kabelforgreningsdåse med universalvinkel

Artikelnummer: DK 7280.035

Kabelforgreningsdåsen til fastgørelse på TS 8 rammeprofilen eller skinnesystemer fungerer som overførselspunkt for strømforsyningen til alle forbrugere som f.eks. filterventilatorer, systemlamper eller stikdåser.

Artikelnummer:
DK 7280.035
Produktbeskrivelse
Vinklen kan monteres systemkorrekt i alle netværksskabe. Kabelforgreningsdåsen fungerer som overgangspunkt for strømforsyningen til alle forbrugere (ventilatorer, lamper og stikdåser). Ud over anvendelse som kabelforgreningsdåse eller overgangspunkt kan vinklen også, takket være de integrerede huller, bruges til montage af temperaturregulator (SK 3110.000) eller hygrostat (SK 3118.000).
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
1 vinkel
1 kabelforgreningsdåse
6 m tilslutningskabel 3 x 1,5 mm² (fleksibelt)
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
0,887 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177167223
ETIM 7.0
EC002600
ECLASS 8.0
27144401
Produktbeskrivelse
DK Kabelforgreningsdåse, med universalvinkel, tilslutningsledning: 6 m