- Artikelnummer:
- SZ 2500.710
- Produktbeskrivelse
- I kombination med LED-systemlampen og stikdåseboksen i et fleksibelt modul til international anvendelse.
- Fordele
- Samme tilslutningstilbehør som til LED-systemlampe
- Kan kaskadekobles med LED-systemlampe
- Mulighed for fleksibel montage i hele skabet og på lågens rørramme
- Ergonomisk placering af stikdåseboksen på flader
- Intet behov for trækning af kabler takket være den enkle tilslutningsteknologi og integration i strømkredsen til LED-systemlampen
- Materiale
- Plast
- Farve
- RAL 7016
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Tilslutningsmuligheder
- Strømforsyning, 3-polet
- Gennemgangsledning, 3-polet
- Beskyttelsesklasse
- II (dobbeltisoleret)
- Bemærk
- Afhængigt af anvendelse kræves der en gennemgangsfortrådning eller en 3-polet forsyning
- Dimensioner
- Bredde: 163 mm
Højde: 68 mm
Dybde: 43,5 mm
- Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Stikdåser
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,277 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177956896
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
Socket box for LED system light, with socket for Germany, with earthing-pin (type F, CEE 7/3)