Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jan. 2020
Artiklen erstattes af:
7030223
- Artikelnummer:
- DK 7030.220
- Udgave
- Kodelås
- Fordele
- Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
- Statusdisplay via integrerede LED'er
- Anvendelsesområder
- Til montage på skabslåger eller under en dør.
- Funktionsmåder
- Døråbning finder sted efter godkendelse af brugeren.
- Adgangsrettigheder kan indstilles via softwaren til CMC III Processorenheden eller til IoT-interfacet
- Strømforsyning sker ved tilslutning til CMC III CAN-bus-enhed Access.
- Materiale
- Plast
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Kodelås
Tilslutningskabler
Betjeningsvejledning
TS 8 glaslåge-designudligning
Montagematerialer - Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
- 16
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 2
- Antal deltagere PU (maks.)
- 16
- Bemærk
- Maks. 5 deltagere pr. PU ved energiforsyning via PoE
- Driftstemperatur
- 0 °C...55 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,282 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III Coded Lås, til release af rack eller room døre, til connektion til CMC III Processing Unit via CMC III CAN Bus-adgang, Status display via Integreret LED, Authentication via numeric code