- Artikelnummer:
- DK 7030.000
- Produktbeskrivelse
- Processorenheden / Kompakt er den centrale enhed i overvågningssystem CMC III. Der kan sluttes op til 32/4 eksterne sensorer / CAN-bus-tilslutningsenheder til de integrerede sensorer. Enhederne kan tilsluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres over web/USB, sende alarmer via en email-server og vha. SNMP tilsluttes til virksomhedens netværksadministrationssystem.
- Fordele
- Høj tilgængelighed takket være redundant strømforsyning.
- Omkostningsoptimering via optimeret pladsudnyttelse og tilslutningsteknik.
- Høj fleksibilitet takket være modulopbygget system.
- Høj sikkerhed takket være permanent overvågning af de fysiske skabsomgivelser.
- Anvendelsesområder
- Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
- Funktionsmåder
- Central overvågningsenhed til CMC III systemet.
- Samler måledata og alarmerer netværksadministrationssystemer eller kontrolpulte ved overskridelse af frit indstillelige grænseværdier.
- Regulerer automatisk aktuatorer og styrer fjernudgange.
- Udgave
- Piezo-alarm med akustisk information
- Tidsfunktion via ur i realtid med NTP
- Materiale
- Plast
- Overflade
- Front: Glat
Kabinet: Struktur - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Grundsystem
Temperaturføler med tilslutningskabel (medfølger)
Infrarød-adgangssensor (integreret)
Inklusive fastgørelsesmateriale til montage på flader - Infrarødadgangssensor
- Ja
- Integreret temperatursensor
- Ja
- Snitflader Bus-system
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Alarmrelæudgang
- Klemme op til 1,5 mm² (maks. 24 V DC/1 A)
- Snitflader
- Mini USB
- 1 x USB
- SD hukommelseskort-slot (maks. 32 GB)
- 2 digitale indgange
- Mobilt website
- Til Android og Windows Phone
- Netværksgrænseflade
- Ethernet-snitflade efter IEEE 802.3 via 10/100BaseT fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Klemme
- Hunstik
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ 12
- Interface streaming
- Axis-netværkskamera med VAPIX® version 3
- Antal sensorer (maks.)
- 32
- Bemærk
- Ukrypterede protokoller kan deaktiveres for at opnå højere netværkssikkerhed
- LED-displays (bagside)
- Netværksstatus
- LED-displays (forside)
- Status
- Protokoller
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP med SSL
- HTTP
- HTTPS med SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Dimensioner
- Bredde: 138 mm
Højde: 40 mm
Dybde: 132 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,62 kg
- Toldtarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III Processing Unit, Central unit af CMC III monitoring system, BHD: 138x40x132 mm, max. 32 sensorer
CMC III processorenheder
Artikelnummer: DK 7030.000
Processing Unit er den centrale enhed i overvågningssystemet CMC III. Op til 32/4 eksterne sensorer/CAN-bus-tilslutningsenheder kan sluttes til de integrerede sensorer. Enhederne kan sluttes til datanetværket via Ethernet, konfigureres via internettet/USB, sende alarmer via en e-mailserver og sluttes til en virksomheds netværksstyringssystem ved hjælp af SNMP.