IT-skabe

Kompakte 19"-skabe til mindre netværksanvendelser. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.

Det nye AX-vægkabinet, 3-delt – mindre kompleksitet, mere fleksibilitet ved indvendig udbygning

Med det nye AX-vægkabinet i tredelt udførelse vil du ikke kun opleve mere fleksibilitet, men også optimeret systemintegration. Grundkabinettet tilbyder talrige muligheder, og ved at kombinere det med Rittal-systemet kan du opnå yderligere fordele.

Robust konstruktion, alsidig anvendelse:

  • Tilgængeligheden både forfra og bagfra takket være vægkabinettets tredelte opbygning gør ikke kun installation nemmere, men også vedligeholdelse og adgang til komponenter.
  • Muligheden for at bruge AX-vægbeslag øger effektiviteten ved montage og placering af kabinetterne.
  • 19"-udbygning via montageniveau i den midterste del af kabinettet, som kan udnyttes individuelt afhængigt af den nødvendige indbygningsdybde.

Optimal tilpasning til pladsforholdene:

  • Takket være dets talrige dimensioner kan AX-vægkabinettet tilpasses forskellige rumlige forhold og er dermed ideelt til applikationer i miljøer med begrænset plads.
  • Montagehullisterne, som er fastgjort på bagsiden af vægkabinettet med U-profil og systemhuller, giver mulighed for fleksibel udbygning i et 25 mm delingsmønster med chassis og skinner.
  • Designlågen med stort vindue sikrer et konstant godt overblik over de komponenter, der er installeret i skabet.

Fleksibel indvendig udbygning med montageplader og enkel kabelindføring:

  • Vægkabinettet kan udstyres med en eller flere KX-montageplader og kan dermed forberedes til udbygning med styreenheder og komponenter.
  • Flangepladerne, som er indeholdt i leveringsomfanget, i det øvre og nedre område af kabinettets vægsektion kan fleksibelt udskiftes med flangeplader fra tilbehørssortimentet.
  • Kabelføringen internt i vægkabinettet kan struktureres og organiseres effektivt.

Den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET:

  • Få et konstant godt overblik med den digitale diagramlomme Rittal ePOCKET.
  • Opdater uden problemer maskin- og anlægsdokumentation med henblik på effektiv vedligeholdelse.

Vores løfte:

  • Enkel bestilling: Den enkle bestillingsproces via netbutikken eller talrige andre salgskanaler giver mulighed for hurtig levering.
  • Hurtig levering 24/48: Effektive lagerstyrings- og fremstillingsprocesser sikrer hurtige leveringstider, hvilket bidrager til rettidig implementering af projekter.
  • Høj kapslingsklasse op til IP 55, fleksibel indvendig udbygning og høj belastningsevne: AX-vægkabinettet opfylder strenge krav til kapslingsklasse, belastningsevne og giver plads til fleksibel indvendig udbygning.