- Best.-nr.:
- DK 7400000
- Materiale
- Profilramme, sokkel: Stålplade
Fødder: Trykstøbt zink
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Profilramme, sokkel: RAL 7035
Paneler, fødder: RAL 5018
- Leveringsomfang
- Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster
Stabil sokkel med integrerede fødder med mulighed for forankring i gulvet uden fodpaneler
Montagetilbehør
- Dimensioner
- Bredde: 550 mm
Højde: 1.900 mm
Dybde: 750 mm
- Højdeenheder
- 40 HE
- Afstand til andet montageniveau, 50 mm hulmønster
- 150 ‐ 350 mm
- Modulmål mellem montageniveauerne
- 50 mm
- Belastningsevne for 19" niveau
- 1.500 N
- Bemærk
- Montageniveau nummer to skal bestilles separat
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 18,5 kg
- Bruttovægt
- 19,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivelse
-
DK Data Rack fordelerramme, BHD: 550x1899,5x750 mm, 40 U, RAL 7035