Netværks-/serverskab TS IT med glaslåge, IP 55, med 19" montageramme

Best.-nr.: DK 5512131

TS IT, lukket, til direkte skabsrelateret klimastyring. 19" indvendig udbygning med 19"-montagerammer til en belastningsevne på op til 1.500 kg fås i forskellige dimensioner og med kapslingsklasse op til IP 55.

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Sammenbygningslynkobling, tredelt til TS/TS

Sammenbygningsled, udv. til TS/TS

Kabelaflastningsskinne til TS, TS IT

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, model metered

PDU basic

PDU metered plus

PDU UK basic

Best.-nr.:
DK 5512131
Materiale
Stålplade
Aluminium
Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005
Leveringsomfang
Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Topplade, udelt, lukket
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable
Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm
Højdeenheder
47 HE
Højdeenheder
47 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
147 mm / 105 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)
545 mm
Design doors
lukket, IP 55
Udførelse, 19"-niveau(er)
Montageramme, 482,6 mm (19")
Belastningsevne
15.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
Bemærk
Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet
Grundmateriale
Aluminium
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
110 kg
Bruttovægt
120 kg
EAN
4028177706170
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2200x800 mm, 47 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
Kapslingsklasse
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Visio Shapes