- Best.-nr.:
- DK 5514131
- Materiale
- Stålplade
Aluminium
Aluminium-glaslåge med hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Indvendig udbygning: grundet
Låger og topplade: grundet, pulverlakeret
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinetramme og fladdele: RAL 7035
Indvendig udbygning: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skabsramme TS 8 med låger og topplade
Aluminium-glaslåge fortil, 180°-hængsler
Stålpladelåge bagtil, 180° hængsler
Lås fortil og bagtil: Komforthåndtag til låsecylinder og sikkerhedslås nr. 3524 E
Topplade, udelt, lukket
Bundprofil med flangeplade, flerdelt, lukket
To 482,6 mm (19")-montagerammer, fortil og bagtil, dybdevariable
Sammenbygningspakning og pakningssæt til flangeplader (vedlagt)
Tilslutningstilbehør til potentialudligning med PE-punkt (vedlagt)
12 x 19"-lukkemekanisme 1 HE, kontaktende (medfølger)
50 hex-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palle
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
- Højdeenheder
- 47 HE
- Højdeenheder
- 47 HE
- Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil
- 87 mm / 165 mm
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 745 mm
- Design doors
- lukket, IP 55
- Udførelse, 19"-niveau(er)
- Montageramme, 482,6 mm (19")
- Belastningsevne
- 15.000 N
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55 kun i forbindelse med sammenbygningspakning eller sammenskruede sideplader
- Bemærk
- Afhængigt af opstillingssted og -type kan lågeåbningsvinklen afvige i den konkrete applikation
- Ved skabe med højde x dybde: 2000 x 1.200 mm/2200 x 1000 mm/2200 x 1200 mm fås tilhørende sideplader som ekstraudstyr, og disse leveres monteret på skabet
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 132 kg
- Bruttovægt
- 139 kg
- EAN
- 4028177705760
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Netværks-/serverskabe TS IT, BHD: 800x2200x1000 mm, 47 U, IP 55, Aluminium-glaslåge, stålpladelåge bagtil, 180? Hængsler, Komforthåndtag til låsecylindere, Topplade, udelte, solid, Base, flerdelt, lukket, uden sidepaneler, To 482.6 mm (19")-montagerammerr, fortil og bagtil., Leveringsomfang:, 50 Hex-skruer og clipsmøtrikker M5, Tilslutningstilbehør til potentialudligning, Afstandsstykker til hævning af ventilationstopplade., Overflade:, kabinetramme, fladdele RAL 7035, Indvendig udbygning: RAL 9005.