CMC III sensorer

Best.-nr.: DK 7030128

CMC III adgangssensor VX

Best.-nr.:
DK 7030128
Udgave
Adgangssensor VX
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorerne anvendes til overvågning af de fysiske omgivelser og kan tilsluttes direkte til PU via et CAN-bus-forbindelseskabel RJ45. Sensorerne kan også forbindes indbyrdes som bus.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Strømforsyning sker via CAN-bus grænsefladen.
Anvendelsesområder
Overvågning af skabe inden for IT, industri og bygningsteknik.
Overvågning af skabe, lokaler og containere i IT-miljøer.
Funktionsmåder
Registrering af fysiske miljøparametre
Udgave
Sensor: Reed-kontakt/magnet
Maks. 5 reed-kontakter i serie
Materiale
Plast
Leveringsomfang
Sensor
Montageplade
Inkl. montagematerialer
Adgangssensor VX
Kabel 0,5 m
Tilslutning til CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus-snitflader
Driftstemperatur
5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,085 kg
Bruttovægt
0,09 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85319000
EAN
4028177925830
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
CMC III Adgangssensor, Til: VX
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning