Transponderlæser til CMC III

Best.-nr.: IT 7030230

Læseenheder til kontrolleret døråbning med transponder.

Best.-nr.:
IT 7030230
Udgave
Transponderlæser
Produktbeskrivelse
CMC III-transponderlæser, til frigivelse af racklåger eller lokaledøre, tilslutning til CMC III Processing Unit via CMC III CAN-bus Access, frigivelse via transponderkort.
Fordele
Hurtig tilslutning og automatisk detektering takket være plug&play
Statusdisplay via integrerede LED'er
Anvendelsesområder
Til montage på skabslåger eller under en dør.
Funktionsmåder
Døråbning finder sted efter godkendelse af brugeren.
Adgangsrettigheder kan indstilles via softwaren til CMC III Processorenheden eller til IoT-interfacet
Strømforsyning sker ved tilslutning til CMC III CAN-bus-enhed Access.
Materiale
Plast
Farve
Kabinet: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
Transponderlæser
Tilslutningskabler
Betjeningsvejledning
TS 8 glaslåge-designudligning
Montagematerialer
3 transponderkort
Længde tilslutningskabel
3 m
Antal deltagere pr. IoT-interface (maks.)
16
Antal deltagere PU compact (maks.)
2
Antal deltagere PU (maks.)
16
Bemærk
Maks. 5 deltagere pr. PU ved energiforsyning via PoE
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 190 mm
Dybde: 25 mm
Driftstemperatur
0 °C...55 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,25 kg
Bruttovægt
0,296 kg
Toldtarifnummer
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Transponder reader, til release af rack eller room døre, til connektion til CMC III Processing Unit via CMC III CAN Bus-adgang, Status display via Integreret LED, Authentication via transponder card
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Producenterklæring
Dokumentationer
Quick guide
Vejledning
Datablade
Graphics