Touchscreen-display, farver til LCP Rack, Inline, CW

Best.-nr.: SK 3314030

Alle relevante LCP-driftsparametre vises direkte på displayet, hvilket giver dig mulighed for direkte at overvåge vigtige LCP-funktioner og foretage indstillinger.

Best.-nr.:
SK 3314030
Produktbeskrivelse
Displayet giver dig mulighed for direkte at overvåge vigtige funktioner på LCP'en og foretage indstillinger.
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Touchscreen-display, farver
Inkl. montagematerialer
Bemærkning vedr. produktnr.
SK 3314XX8 (UL-version): Enhederne leveres som standard med displayet.
SK 3314XX0 (CE-version): Fra serienummer 2025K000110475 (produktionsdato: 16. september 2025) er det udelukkende displayet 3314030, der kan anvendes som tilbehør.
Passer til best.nr.
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,27 kg
Bruttovægt
0,307 kg
Toldtarifnummer
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK touchscreen-display, farve, til LCP-rack/Inline CW
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Info sheet