Topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Best.-nr.: SK 3412800

Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.

Topplade til topmonteret køleenhed Blue e+ IT

Best.-nr.:
SK 3412800
Udgave
topmontage
Produktbeskrivelse
Ved anvendelse af teknologien Blue e+ er pakken optimalt afstemt efter kravene til energieffektiv køling af it-racks. I kombination med IoT-grænsefladens grænseflader oprettes der kommunikation til forskellige systemer som f.eks. monitoring- og energimanagement.
Fordele
Energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi
Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Tekniske data
Yderligere oplysninger, instruktioner og tekniske data for de enkelte komponenter, som er anført i denne pakke, kan findes på de respektive artikelsider
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Pakket bestående af disse enkeltkomponenter:
IoT-grænseflade (3124.300)
Temperaturføler (3124.400)
Forbindelseskabel (7030.091)
Kabelholder med velcrobånd (7111.350)
Topmonteret køleenhed (3485.730)
Nyttekøleeffekt L30 L22
1.600 W
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Mærkeeffekt
0,75 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Dimensioner
Bredde: 700 mm
Højde: 308 mm
Dybde: 560 mm
Indkoblingstid
100 %
Temperaturregulering
e+ Controller
Protokoller
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 54 med foldefilter
Internt kredsløb IP 54 med foldefilter
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 0,56 kg
Mængde kompressionssystem: 0,37 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
38 kg
Bruttovægt
54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79
Toldtarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
Blue e+ til IT-anvendelser, 1,6 kW-bundt, bestående af følgende enkeltkomponenter: topmonteret køleenhed (3485.730), IoT-interface (3124.300), temperatursensor (3124.400), forbindelseskabel (7030.091), velcro-kabelholder (7111.350), BHD: 700x308x560 mm.
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbog