Digitalt temperaturdisplay og -regulator integreret i et patch-panel 1 HE

Best.-nr.: SK 5302041

Best.-nr.:
SK 5302041
Produktbeskrivelse
Inkl. kabelfiksering for tilslutningskabel og holder til mærkningsstrimler.
Tekniske data
Trecifret 7-segments display
Kan skiftes mellem °C/°F
Med 1800 mm lang NTC-sensor
To relæudgange som skifte- og sluttekontakt (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A)
Hysterese kan frit vælges
Farve
RAL 9005
Pakkestørrelse
1 stk.
Indstillingsområde
5 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V - 60 V (DC)
Nettovægt
0,66 kg
Bruttovægt
0,86 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177955370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27210707
Produktbeskrivelse
IT 19" panel RAL 9005 with digital temperature indicator and thermostat, 110 - 230 V AC, 24 V DC
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog