Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og 60 °C er de optimalt beskyttet i meget krævende miljøer. Køleenheden kan monteres på tre forskellige måder (påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning), eksempelvis på Toptec projektløsninger.
- Best.-nr.:
- SK 3488340
- Udgave
- vertikalmontage
Udendørs - Produktbeskrivelse
- Den energieffektive vægmonterede køleenhed Blue e+ Outdoor kan takket være sin kompatibilitet med flere typer spændinger anvendes i hele verden og kan f.eks. anvendes til Toptec-projektløsninger.
- Fordele
- 75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
- Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Montageramme til universalmontering på Outdoor-kabinetter til påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning
Inkl. montagematerialer - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 3,7 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 3,7 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,66 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2,66 kW - Mærkedriftsspænding
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
- Mærkeeffekt
- 1,57 kW
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,65 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,65 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,57 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,57 kW - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Dimensioner
- Bredde: 465 mm
Højde: 1.640 mm
Dybde: 360 mm - Apparatdimensioner inkl. tætningsramme og designkappe
- Bredde: 517 mm
Højde: 1.692 mm
Dybde: 360 mm - Indbygningstype
- Universalindbygning (påmontering, delvis indbygning, fuld indbygning)
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- med montageramme: Internt kredsløb IP 56
- uden montageramme: Internt kredsløb IP54
- Protection category NEMA
- med montageramme: UL-type 12/3R/4
- uden montageramme: UL-type 12/3R
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h - Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 1,76 kg
Mængde kompressionssystem: 1,04 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,24 - Passer til
- Bokstype: Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm - Passer til best.nr.
- 9782.828
- 9783.888
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- -30 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -30 °C...45 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 2,4
- Støjniveau
- 71 dB(A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 72,8 kg
- Bruttovægt
- 89,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 522,24 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK køleenhed Blue e+, udendørs vægmontering, 3,7 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 360 mm
- Dokumentationer
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant
- Teknisk systemhåndbog