Montagevinkler til skilleplader

Best.-nr.: SV 9673408

Kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion, giver mulighed for indskydning af skilleplader.

Best.-nr.:
SV 9673408
Produktbeskrivelse
Montagevinklen kan fastgøres på TS-rammen, på sideplademodulet eller mellem et rammeprofil og en hjælpekonstruktion. Præfabrikerede montageåbninger giver mulighed for indskydning af skillepladerne.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
For compartment depth
800 mm
Længde
752 mm
Dimensioner
Længde: 752 mm
Pakkestørrelse
8 stk.
Nettovægt
4,88 kg
Bruttovægt
5 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Montagevinkler, L: 752 mm, til skilleplader