- Best.-nr.:
- SV 9660980
- Produktbeskrivelse
- Anvendes som 3-polet skinnesystem for kabeltilslutning. Monteres direkte på montageplade eller montagechassis. 
- Materiale
- Endeholder: Polyamid (PA 6)
 Holdeplade: Pladestål, galvaniseret
 Monteringsskinne: Pladestål, galvaniseret
- Leveringsomfang
- 6 endeholdere
 2 holdeplader til endeholder
 1 montageskinne 23 x 23 mm (længde 495 mm)
 Inkl. montagematerialer
- Passer til skinner
- Maxi-PLS 45 S/45 
- Pakkestørrelse
- 1 stk. 
- Nettovægt
- 5,221 kg
- Bruttovægt
- 5,7 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001 
- EAN
- 4028177525726 
- ETIM 9
- EC004592 
- ECLASS 8.0
- 27400613 
- Produktbeskrivelse
- 
SV Kompaktforsyning, til Maxi-PLS skinne, (Maxi-PLS 1600/2000)