Ledningsføringspanel til VX

Best.-nr.: SV 9683738

Ledningsføringssystem til Ri4Power med indvendig opdeling.

Best.-nr.:
SV 9683738
Produktbeskrivelse

Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
1 ledningspanel, 3-delt
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Funktionfeltsmodulerne muliggør forstansede udsparinger monteringen af en ledningskanal til lodret ledningsføring.
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,74 kg
Bruttovægt
3,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
Dokumentationer
Vejledning