For tilslutning af kabelsko på et Flat-PLS skinnesystem med 2-4 skinner per leder.
- Best.-nr.:
- SV 9676710
- Produktbeskrivelse
- For tilslutning af kabelsko til et fordelerskinnesystem af fladkobber. Egnet til 10 mm skinnetykkelse.
- Materiale
- Tilslutningsplade: E-Cu, forniklet
Busbar klo: Rustfrit stål - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer (uden skruer)
- Montageanvisning
- Den relevante skruelængde vælges med udgangspunkt i busbar bredden B, dvs. længden = B + fastgørelsesmål. Skruer er ikke indeholdt i leveringsomfanget.
- Skinneklo med indpresningsmøtrik M10
- Skinner per leder
- 2
- Dimensioner
- Gevind: M10
- Montagemål
- 40 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,12 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,07
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625778
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsplader, med bolte M10, (flat-PLS)
- Dokumentationer
- Safety instructions