Kontaktklemme til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Best.-nr.: SV 9677.485

Til montage uden hultagning af NH-lastadskillelseslister på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9677.485
Produktbeskrivelse
Til montage uden huller af NH-sikkerhedsafbrydere til forbrugsaflastning på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet
Polyamid
Bemærk
Indsats kun mulig til skinnesystem med berøringsafskærmning (afdækningsprofil, slidset)
Til modulstørrelse
1 - 3
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,456 kg
Bruttovægt
0,503 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,151
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177806900
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Kontaktklemme til NH-sikkerhedsafbryder str. 1-3 (185 mm)
Datablade
Generelle tekniske informationer