Skinnesystemer

Skinnesystem RiLineX op til 800 A

3-polet, kan monteres uden værktøj, kortslutningssikker op til 65 kA, fuldt berøringsbeskyttet og kompatibel med standard fladkobberskinner til global anvendelse.

Skinnesystem RiLineX op til 800 A

RiLineX basissystemer

Det formonterede kompletboard indeholder standardiserede kobberskinner og er klar til brug med det samme. Det yder berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, som kan udvides til IP 3X med tilbehør. Til VX-skabstørrelser fås der...

Skinnesystem RiLineX op til 800 A

RiLineX tilslutningsadapter

RiLineX tilbyder fleksible tilslutningsløsninger til forskellige krav. Afhængigt af udførelsen muliggør tilslutningsadaptere tilslutning af rundledere samt lamellerede eller massive kobberskinner.

Skinnesystem RiLineX op til 800 A

RiLineX komponentadapter

RiLineX CB-komponentadaptere til montering af kompakteffektafbrydere (MCCB’er). Produkterne fås i to udførelser. Som "Easy-Fix"-variant til nem, ekstern afbrydermontering fra alle gængse producenter og som...

Skinnesystem RiLineX op til 800 A

RiLineX sikringskomponenter

De kompakte sikringsholdere er klar til brug med det samme og sikrer en pålidelig kontakt af sikringsindsatserne. Takket være snapmontering med semiautomatisk skinnejustering sker installationen hurtigt og uden værktøj....

RiLineX – The Power Platform

Ubegrænsede muligheder for strømfordeling

RiLineX er den nye 60 mm samleskinneplatform til strømfordeling i industrien, bygninger og infrastruktur – producentneutral og licensfri.

Rittal Partner Network

Deltag i vores teknologi-partnerprogram

Bliv en del af Rittals partnernetværk. Sammen med vores teknologipartnere kombinerer vi dyb know-how, strenge kvalitetsstandarder og en passion for innovation. Det giver dig adgang til integrerede løsninger, der sætter nye standarder i branchen. Tag...

Mere strøm, mere fremtid: Med samleskinne-systemet RiLineX oplever du en ny dimension inden for strømfordeling. Oplev et system, der forener effektivitet og sikkerhed – til dine projekter i dag og i morgen. Læs mere om vores produkt!

RiLineX – det modulopbyggede 60 mm samleskinne-system til alle anvendelsesformål

Med RiLineX tilbyder Rittal et innovativt samleskinnesystem, der opfylder de højeste krav inden for strømfordeling – producentneutralt, licensfrit og universelt anvendeligt. Den modulopbyggede systemkonstruktion muliggør en hurtig, sikker og fleksibel energifordeling i skabskonstruktioner til bygnings- og IT-infrastruktur. Som en videreudvikling af den velafprøvede strømskinne RiLine60 sætter RiLineX nye standarder inden for elektroteknik – med op til 75 procent tidsbesparelse ved monteringen og op til 30 procent effektivitet i engineering.

Kraftfuld basis for moderne strømfordeling

RiLineX-samleskinne-systemet er baseret på den verdensomspændende, gennemprøvede 60-millimeter-standard for flade kobber-skinner og overbeviser med en høj kortslutningsmodstand på op til 65 kiloampere. Den modulære opbygning muliggør en fleksibel energiforsyning både i vandret og lodret retning. Platformen forbliver fuldstændig overbyggelig og tilbyder en omfattende berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, der kan opgraderes til IP 3X. Samleskinne-systemet er desuden nemt og fleksibelt at montere i skabet og er derfor velegnet til en lang række anvendelser til industriel strømfordeling.

RiLineX – enkel og modulær systemarkitektur

RiLineX er baseret på en klart struktureret systemarkitektur med intelligent afstemte komponenter. Grundelementerne fås i forskellige længder, 200, 100 og 54 millimeter, har integreret isolering på bagsiden og kan fastgøres direkte på monteringspladen.

Basissegmenterne suppleres med en påsættelig berøringsbeskyttelse samt standardiserede strømskinner af kobber, valgfrit også af cuponal eller aluminium, som kan integreres problemfrit i konstruktionen. Afslutningen udgøres af endestykker, som ikke kun fastgør kobberstængerne, men også sikrer en standardmæssig færdiggørelse af tavlen i henhold til IEC 61439 og UL 509.

Sikkerhed på højeste niveau – berøringsbeskyttelse med testet kvalitet

RiLineX står for maksimal driftssikkerhed. Den integrerede berøringsbeskyttelse opfylder som standard fingersikker beskyttelsesklasse IP 2XB og kan om nødvendigt opgraderes til IP 3X, hvorved kobberstængerne er fuldstændigt dækket. Så kan du også arbejde under spænding. Systemet er testet i henhold til internationale standarder og er kortslutningssikkert op til 65 kA. Det er velegnet til vekselstrømsanvendelser op til 1000 V og jævnstrømsanvendelser op til 1500 V. Derudover er der mange tilslutningsadaptere, enhedsadaptere og energimonitoreringskomponenter, der er kompatible – alt fra én leverandør, Rittal!

RiLineX som direkte kort eller individuelt konfigureret

Få fat i et formonteret direkte kort i de almindelige skabbredder 600, 800, 1000 og 1200 millimeter eller konfigurer dit kit helt efter dine individuelle behov med vores planlægningssoftware RiPower. Vores cloudbaserede applikation hjælper dig effektivt og intuitivt gennem hele planlægningsprocessen i sekventielle, overskuelige trin, indtil dit anlæg er færdigt.

RiLineX-modulprincippet – hurtigt samlet og monteret

Takket være det modulære design kan samleskinne-systemet RiLineX monteres uden værktøj. De enkelte komponenter passer perfekt sammen og danner en gennemtænkt samlet løsning.

  1. Forbered og saml basiselementerne: Begynd med at samle basiselementerne. Takket være det modulære design kan disse nemt samles i hånden – helt uden ekstra værktøj. De enkelte moduler klikkes sikkert sammen og danner grundlaget for den videre opbygning.
  2. Indsæt flade kobber skinner: Indsæt derefter de flade kobber skinner i det forberedte bord. Placer først skinnerne på det såkaldte "trappe" på basiselementet, tryk dem derefter ned og fastgør dem til sidst med de respektive endekapper. Dette trin sikrer en sikker og stabil indlejring af strømskinnerne.
  3. Montering af berøringsbeskyttelse: Sæt nu berøringsbeskyttelsesdækslerne på tavlen. Disse klikkes nemt på plads og fastgøres med de integrerede låsevinkler. Konstruktionen sikrer pålidelig beskyttelse i henhold til IP 2XB – kan opgraderes til IP 3X – og øger sikkerheden ved senere idriftsættelse.
  4. Montering af kortet i skabet: Hæng det færdigforberedte kort op på de dertil beregnede skruer i skabet. Stram derefter skruerne med en skruetrækker – og samleskinneanlægget er monteret sikkert og præcist.
  5. Udstyr samleskinneanlægget: I det sidste trin udstyres kortet med de ønskede enhedsadaptere, sikringsanordninger eller andre komponenter. Disse kan monteres fleksibelt og hurtigt – helt efter dine individuelle behov.

Demontering kan udføres med en simpel skruetrækker. Dermed løsner du komponenternes låsevinkler og kan fjerne enhederne fra brættet og om nødvendigt tilføje yderligere komponenter.

Kan forlænges både vandret og lodret

RiLineX overbeviser ikke kun med sin fleksible montering i vandret og lodret retning – også en sammenkobling af systemet lige så nemt at realisere som selve opbygningen.

  1. Fjern den pågældende endekappe og sæt en ekstra isoleringsplade ind mellem de to strømskinner.
  2. Skub rækkeforbindelserne – fås i størrelserne E-Cu 15 x 5 til 30 x 10 millimeter – ovenfra på hver kobberbane og skru dem fast.
  3. Sæt derefter den tilsvarende frontdæksel på forbindelserne – og nu har du forlænget dine samleskinnebærere.

Effektiv ingeniørarbejde – med RiLineX

RiLineX-samleskinne-systemet tilbyder betydelige fordele i projektplanlægning og -gennemførelse. Med op til 30 procent tidsbesparelse i ingeniørarbejdet og en reduktion af monteringstiden på op til 75 procent kan projekter realiseres hurtigere og mere effektivt. Den gennemtænkte konstruktionslogik i kombination med et reduceret sortiment letter hele planlægnings- og indkøbsprocessen . Takket være globale godkendelser i henhold til IEC 61439 og UL 508 kan samleskinne-systemet desuden anvendes internationalt.

Systemåben og fremtidssikret – producentneutral og licensfri

Vores samleskinneholder RiLineX er en åben, licensfri platform, der er producentneutralt designet. Den er kompatibel med alle gængse teknologier og muliggør integration af en lang række forskellige komponenter fra vores mange teknologipartnere. Da alle tekniske data for samleskinneanlægget og komponenterne er tilgængelige, er der ikke behov for særlig produktviden, hvilket yderligere forenkler planlægningen og implementeringen. Sådan får du fordel af maksimal fleksibilitet og fremtidssikring.

Nedadkompatibel strømfordeling til RiLine60

Takket være sin nedadkompatibilitet kan RiLineX nemt integreres i eksisterende anlæg, da opbygningen og længden kan tilpasses frit inden for systemets raster. Der kan også anvendes mindre samleskinneformater på 15 x 5 millimeter – takket være automatisk breddejustering og integreret samleskinne-tykkelsesudligning . Derudover er der ikke behov for specialkobberjern, da vi bruger flade kobberjern, der er frit tilgængelige over hele verden – enten som en del af det komplette sæt eller som separat tilbehør.p>

De vigtigste forskelle i forhold til RiLine60

Med RiLineX præsenterer Rittal den næste generation af samleskinne-systemer – med markante forbedringer i forhold til alle andre gængse 60 mm samleskinne-systemer. Mens boreafstanden for samleskinneholderne på den hidtidige platform afhang af længden på brættet, er hulafstanden på RiLineX allerede forudbestemt og integreret i basiselementet. Der er heller ikke længere behov for ekstra afstandsstykker til berøringsbeskyttelse, da disse er integreret i basissystemet. Dette muliggør for første gang en gennemgående overbyggelig strømskinne – for mere fleksibilitet og effektivitet i skabskonstruktion.

RiLineX sætter nye standarder: I det hidtidige RiLine60-samleskinne-system skulle bundbakken og berøringsbeskyttelsen tilpasses manuelt. Især for områderne mellem de enkelte afstandsstykker var dette ikke kun meget tidskrævende, men medførte også materialerester. RiLineX muliggør derimod en værktøjsfri, præcis montering uden for- eller efterbearbejdning. Berøringsbeskyttelsen kan nemt klikkes fast på basissegmentet, afstandsstykker er ikke længere nødvendige. Den nye konstruktion sikrer pålideligt, at dækslet ikke sænkes ned mod kobberstængerne.

Konklusion – RiLineX som næste generation af strømfordeling

RiLineX kombinerer højeste sikkerhed med maksimal fleksibilitet og effektivitet – en effektiv løsning til fremtidens skabskonstruktion. Uanset om det drejer sig om industrielle anlæg, bygningsinstallationer eller infrastrukturløsninger: Med strømskinnen RiLineX satser du på en moderne, fremtidssikret samleskinne-systemplatform , der tilpasser sig dine krav. Kontakt os nu og lad os rådgive dig om vores nye samleskinne-system RiLineX!