- Best.-nr.:
- RX 9365003
- Materiale
- Overdel: Stålplade, galvaniseret
Kontaktplade: E-Cu, fortinnet - Dimensioner
- Længde: 45 mm
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Nettovægt
- 0,564 kg
- Bruttovægt
- 0,572 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,339
- Toldtarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC002622
- Produktbeskrivelse
- RX sammenbygningsled til E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning