RiLineX NH-sikringsadskiller

Best.-nr.: RX 9363420

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 000 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm².

Best.-nr.:
RX 9363420
Udgave
Til montageplader
Fordele
Låg: Med lås og mulighed for plombering
Spændingskontrol via separat åbning
Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
Ja
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
NH 000
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 kV
Mærkedriftsspænding
690 V AC
Til NH-størrelse
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 53 mm
Højde: 216 mm
Dybde: 80,1 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Antal poler
3-polet
Driftskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-21B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad
3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
7,29 MJ/m²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
1,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
1,5 ‐ 50 mm²
Tværsnit rundleder
1,5 ‐ 16 mm²
Tabseffekt maks.
26 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
9 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,52 kg
Bruttovægt
0,543 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,26
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,57
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastadskiller str. 000, 125 A, 3-polet, rammeklemme
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning