RiLineX tilslutningsbeskytter til RiLineX NH-sikringsadskiller størrelse 3, kan anvendes til monteringsplade- og samleskinneopbygning.
- Best.-nr.:
- RX 9365533
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Passer til best.nr.
- 9362310
- 9362315
- 9362350
- 9363310
- 9363315
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 60 mm
Dybde: 89,6 mm - Brandbelastning
- 3,694 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,506 kg
- Bruttovægt
- 0,508 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,42
- Toldtarifnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX tilslutningsbeskytter til NH-sikringsadskiller str. 3
- Dokumentationer
- Quick guide