RiLineX låsekile, bredde 54 mm, til fastgørelse af motorstarter-kombinationer ved komponentadaptere til 60 mm samleskinner.
- Best.-nr.:
- RX 9365749
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Passer til best.nr.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Dimensioner
- Bredde: 54 mm
- Pakkestørrelse
- 8 stk.
- Nettovægt
- 0,096 kg
- Bruttovægt
- 0,112 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- Produktbeskrivelse
- RX låsekile til komponentadapter B: 54 mm
- Dokumentationer
- Quick guide