PLS specialskinner E-Cu

Best.-nr.: SV 3529000

Længder fra 495 mm til 2400 mm.

Best.-nr.:
SV 3529000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
10 mm
Tværsnit
900 mm²
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Skinnetype
Skinne E-Cu
Passende til skinnesystem
PLS 1600
Dimensioner
Længde: 1.095 mm
Passer til
Bredde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
26,58 kg
Bruttovægt
26,58 kg
Kobberandel (kg/styk)
8,81
Toldtarifnummer
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV PLS specialskinne E-Cu, L: 1095 mm, PLS 1600, skinnetykkelse: 10 mm, 900 mm? tværsnit
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer