- Best.-nr.:
- DK 7979118
- Produktbeskrivelse
- Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space).
- Fordele
- Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
Slots: Plast
- Leveringsomfang
- Stiklås til IEC C14, C20 stik
Inkl. montagematerialer
- Valgmuligheder
- Kabinet fås også i andre farver
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 845 mm
- Antal stikdåser og type
- 18 x C13 / 2 x C19
- Mærkedriftsspænding
- 230 V (AC)
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nom. effekt
- 3,7 kW
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~
- Tilslutningstype (elektrisk)
- IEC C20
- Direktiver
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperatur
- 5 °C...50 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.200 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.200 mm
Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,1 kg
- Bruttovægt
- 2,2 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177973442
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
-
DK PDU basic, kompakte basisstrømfordeler, BLD: 44x845x70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20