- Best.-nr.:
 
- DK 7979142
 
- Produktbeskrivelse
 
- Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space). 
 
- Fordele
 
- Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj 
 
- Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) 
 
- Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj 
 
- Materiale
 
- Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
Slots: Plast  
- Leveringsomfang
 
- Stiklås til IEC C14, C20 stik
Inkl. montagematerialer  
- Valgmuligheder
 
- Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Kabinet fås også i andre farver  
- Dimensioner
 
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Længde: 1.495 mm  
- Antal stikdåser og type
 
- 42 x C13 
 
- Mærkedriftsspænding
 
- 400 V (AC) 
 
- Mærkestrøm (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nom. effekt
 
- 11 kW 
 
- Strømforsyninger
 
- Antal: 1
Faser per forsyning: 3~  
- Længde tilslutningskabel
 
- 3 m 
 
- Tilslutningstype (elektrisk)
 
- CEE 
 
- Direktiver
 
- EMC-direktiv 2014/30/EU 
 
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU 
 
- Normer
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Driftstemperatur
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
 
- 10...95 % 
 
- Opbevaringstemperatur
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Passer til
 
- Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm
Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm  
- Pakkestørrelse
 
- 1 stk. 
 
- Nettovægt
 
- 4,3 kg
 
- Bruttovægt
 
- 4,6 kg
 
- Toldtarifnummer
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Produktbeskrivelse
 
- 
PDU basic 16A/3P CEE 42xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 42x C13