- Best.-nr.:
- DK 7856170
- Udgave
- Overspændingsbeskyttelse type 3
- Produktbeskrivelse
- Tilsluttes før strømskinnen. Der fås en overbelastningssikring til hver trefasede strømforsyning til strømskinnen. Overbelastningssikringen kan også monteres efterfølgende.
- Stik (type)
- Wago X-Com
- Faser per forsyning
- 3~
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Bemærk
- Der kræves en overspændingsbeskyttelse for hver strømforsyning.
- Stikdåser
- Wago X-Com
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,799 kg
- Bruttovægt
- 0,82 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM Overspændingsbeskyttelse, Wago X-Com