CB-komponentadaptere 3-polet

Best.-nr.: SV 9345710

CB-adaptere for universel og enkel montage af af effektafbrydere.

Best.-nr.:
SV 9345710
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsbånd
Tilslutningsgevind
Mærkestrøm maks.
630 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
Ledningsafgang
forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Bemærk
Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
Antal poler
3-polet
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved anvendelse af afbryder Siemens VL630 kræves også stikliste 9342.720
Dimensioner
Bredde: 140 mm
Højde: 345 mm
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Passer til producent (type)
ABB (S5, T5, T5 UL)
Allen Bradley (140U-L)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
GE (FG630)
Legrand (DPX 630)
Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
OEZ (BH630N, BH630S)
Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
Schrack (MC3)
Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
Terasaki (E630, S630)
Godkendelser
UL
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,65 kg
Bruttovægt
3,8 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,44
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177680012
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Effektafbryder komponentadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang forneden, med tilslutningsbånd
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Diagram for kortslutningsholdbarhed
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer