Perforex Milling Terminal MT 2101 S

Best.-nr.: AS 4055921

Perforex Milling Terminal 2101 giver den største fleksibilitet inden for MT-serien. Alle kompakte og store kontaktskabe kan bearbejdes.

Best.-nr.:
AS 4055921
Udgave
Kabinetbearbejdning
Bearbejdning af flade dele
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning
Produktbeskrivelse
Perforex Milling Terminal er en 4-akslet CNC-maskine til modifikation af standard forbindelsesskabe, som tilbyder automatisk bearbejdning af flade dele og kuber til f.eks. huller, gevind og udsparinger. Perforex Milling Terminal 2101 er den meste fleksible model i MT-serien. Til bearbejdning af alt fra kompakttavler til store forbindelsesskabe.
Fordele
Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
Datakompatibilitet takket være netværksbaseret software
Enkel betjening med brugervenligt HMI og en 24"-skærm
Automatisk værktøjsskift og integreret værktøjslængdemåling
Værktøjsskånende bearbejdning takket være minimalmængde-smøresystem og trykplade
Automatisk spånbortsugning ved boring og fræsning
Den højtydende aksel sikrer hurtig, præcis og pålidelig bearbejdning
Intuitivt opspændingssystem med pneumatisk spændesystem – optimeret til komponenter i forbindelsesskab
Leveringsomfang
Perforex MT S konfigureres efter det respektive projekt
Materiale, der kan bearbejdes
Aluminium
Stål
Rustfrit stål
Plast
Kobber
Maskinindstillinger
Signalsøjle 4055.954
Adgang til højre 4055.952
Bærearmssystem 4055.951
Kubusbearbejdning 2000 mm 4055.953
Adgang til venstre 4055.950
Additional zero points for multi-part machining, vertically hinged 4050114
Additional zero points for multi-part machining, plug-type 4050113
Maskinstyring
Ordrestyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Betjening med Rittal HMI
Sikkerhed
Sikkerhedshegn iht. DIN EN ISO 13857
Optisk beskyttelsesudstyr foran og bag maskinen
Sikker bremsning af aksler, også ved strømsvigt
Snitflader
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import af DXF-data
Bemærk
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Opstillingsareal
Bredde: 4.600 mm
Højde: 2.450 mm
Dybde: 3.750 mm
Tryklufttilslutning
6 bar
Emnevægt ved bearbejdning af flad del (maks.)
250 kg
Emnevægt ved bearbejdning af fordelingsskab (maks.)
300 kg
Antal værktøjspladser
21
Bearbejdningsnøjagtighed
± 0,2 mm
Hastighed X-/Y-akse
60.000 mm/min
Hastighed Z-akse
12.000 mm/min
Spindelomdrejninger (maks.)
21.000 rpm
Spindelydelse (maks.)
11 kW
Styrespænding (DC)
24 V
Mærkestrøm maks.
6,2 A
Mærkedriftsspænding
3L+PE, 400 - 480 V, 50/60 Hz
Bearbejdningshastighed (maks.)
1.500 mm/min
Mål for spændbare kuber, min.
Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 140 mm
Mål for spændbare kuber, maks.
Bredde: 1.400 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 1.600 mm
Mål for spændbare flade dele, min.
Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm
Mål for spændbare flade dele, maks.
Bredde: 2.450 mm
Højde: 1.700 mm
Dybde: 5 mm
Maks. flade, der kan bearbejdes ved kabinetter
Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2.300 kg
Bruttovægt
2.720 kg
Toldtarifnummer
84596110
EAN
4028177967526
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring