Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Best.-nr.: AS 4055912

USA-version – Perforex Milling Terminal er en CNC-maskine med 4 akser, som anvendes til at modificere standardskabe og muliggør automatisk bearbejdning af fladdele og skabe, eksempelvis borehuller, gevind og udskæringer. Perforex Milling Terminal 1101 er en udgiftsbesparende løsning til automatiseret modulbearbejdning. Enkel og hurtig håndtering af næsten alle kompakte og store kompakttavler.

Best.-nr.:
AS 4055912
Udgave
Bearbejdning af flade dele
Kabinetbearbejdning
Patenteret tryktallerken med integreret udsugning af fræsespåner
Højtydende spindel, inkl. smøring med minimumsmængde
Automatisk værktøjskontrol
DIN-værktøjer
Pneumatisk spændeanordning
USA-version
Produktbeskrivelse
Perforex Milling Terminal er en CNC-maskine med 4 akser, som anvendes til at modificere standardskabe og muliggør automatisk bearbejdning af fladdele og skabe, eksempelvis borehuller, gevind og udskæringer. Perforex Milling Terminal 1101 er en udgiftsbesparende løsning til automatiseret modulbearbejdning. Enkel og hurtig håndtering af næsten alle kompakte og store kompakttavler.
Fordele
Kortsigtet Return on Investment (ROI) og mærkbar højere konkurrenceevne
Korte gennemløbstider ved ensartet høj bearbejdsningskvalitet
Datakompatibilitet takket være netværksbaseret software
Enkel betjening med brugervenligt HMI og en 24"-skærm
Automatisk værktøjsskift og integreret værktøjslængdemåling
Automatisk spånbortsugning ved boring og fræsning
Den højtydende aksel sikrer hurtig, præcis og pålidelig bearbejdning
Intuitivt opspændingssystem med pneumatisk spændesystem – optimeret til komponenter i forbindelsesskab
Leveringsomfang
Perforex MT S konfigureres efter det respektive projekt
Materiale, der kan bearbejdes
Aluminium
Stål
Rustfrit stål
Plast
Kobber
Maskinindstillinger
Signalsøjle 4055.954
Adgang til venstre 4055.950
Adgang til højre 4055.952
null
Maskinstyring
Ordrestyring med Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Betjening med Rittal HMI
Sikkerhed
Sikkerhedshegn iht. DIN EN ISO 13857
Optisk beskyttelsesudstyr foran og bag maskinen
Sikker bremsning af aksler, også ved strømsvigt
Snitflader
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import af DXF-data
Bemærk
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Tryklufttilslutning
6 bar
Emnevægt ved bearbejdning af flad del (maks.)
200 kg
Emnevægt ved bearbejdning af fordelingsskab (maks.)
200 kg
Antal værktøjspladser
18
Bearbejdningsnøjagtighed
± 0,2 mm
Hastighed X-/Y-akse
60.000 mm/min
Hastighed Z-akse
12.000 mm/min
Spindelomdrejninger (maks.)
21.000 rpm
Spindelydelse (maks.)
11 kW
Styrespænding (DC)
24 V
Mærkestrøm maks.
6,2 A
Mærkedriftsspænding
3L, 400 – 480 Y/230 – 277 V, 50/60 Hz
Bearbejdningshastighed (maks.)
1.500 mm/min
Mål for spændbare kuber, min.
Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 140 mm
Mål for spændbare kuber, maks.
Bredde: 1.200 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 1.400 mm
Mål for spændbare flade dele, min.
Bredde: 100 mm
Højde: 100 mm
Dybde: 1,25 mm
Mål for spændbare flade dele, maks.
Bredde: 2.450 mm
Højde: 1.500 mm
Dybde: 5 mm
Maks. flade, der kan bearbejdes ved kabinetter
Bredde: 750 mm
Højde: 1.400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1.600 kg
Bruttovægt
1.600 kg
Toldtarifnummer
84596110
EAN
4028177971455
Dokumentationer
Product presentations