Perforex Lasercenter-enhederne er udviklet specielt til automatiseret mekanisk bearbejdning af standardindkapslinger og skabe. Perforex LC er beregnet til 3D-laser-bearbejdning af kuber samt berørings- og vibrationsfri bearbejdning. Det er også muligt at bearbejde montageplader inklusive gevindhuller.
- Best.-nr.:
- AS 4050335
- Udgave
- USA-version
- Produktbeskrivelse
- Perforex Lasercenter-enhederne er udviklet specielt til automatiseret mekanisk bearbejdning af standardindkapslinger og skabe. Perforex LC er beregnet til 3D-laser-bearbejdning af kuber samt berørings- og vibrationsfri bearbejdning. Det er også muligt at bearbejde montageplader inklusive gevindhuller.
- Fordele
- 3D-kubusbearbejdning uden omspænding af arbejdsemnet
- Skærekanterne anløbes eller misfarves ikke ved bearbejdning af rustfrit stål
- Skæring af lakerede pladedele selv ved filigrankonturer uden lakbeskadigelser eller misfarvninger
- Bred vifte af produkter fra kompakte til store skabe
- Berøringsfri og vibrationssvag bearbejning uden slid på værktøj
- Der kræves ikke opspænding af arbejdsemner
- Bearbejdningshastighed for rustfrit stål 20x hurtigere end ved traditionel fræsning
- Ergonomisk arbejde vha. anlægsflade, der kan køres ud til bearbejdning af kabinet og flade dele
- Samtidig bearbejdning af 5 flader
- Tekniske data
- Laserpointer (hjælpelaser) strålingseffekt laserklasse 1
- Meget smal skærebredde på kun ca. 0,3 mm
- Arbejdslaser klasse 4
- Leveringsomfang
- Lasercenter
Kompressor
Maskinkabinet
Filteranlæg
Betjeningsenhed - Materiale, der kan bearbejdes
- Rustfrit stål
- Stålplade
- Aluminium
- Maskinstyring
- Værkstedsprogrammering
- Sikkerhed
- Beskyttelsesindkapsling, der opfylder laserklasse 1. Kan betjenes at instrueret personale og kræver ikke faguddannede lasereksperter
- Sikkerhedslåge
- Snitflader
- Eplan Pro Panel
- Overtagelse af DXF-formater
- Rittal Configuration System
- Bemærk
- Sikkerhedstag (4050.317) til maskinhuset er påkrævet, hvis der er adgang til maskinen ovenfra
- Kræver, at en Rittal-ekspert foretager en besigtigelse af lokaliteten og udvælger og fastlægger lasermodel
- Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Opstillingsareal
- Bredde: 3.900 mm
Højde: 3.800 mm
Dybde: 10.500 mm - Strålingseffekt, maks.
- 300 W (CW) hhv. 3000 W (pulseringer)
- Pulsenergi (maks.)
- 30 J
- Pulsvarighed, maks.
- 50 µs ved en effekt på 300 W
- Bølgelængde
- 1.070 nm
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, stålplade
- 3 mm
- Maks. materialetykkelse, der kan bearbejdes, rustfrit stål
- 3 mm
- Maks. materialetykkelse i aluminium, der kan bearbejdes
- 3 mm
- Styrespænding (DC)
- 24 V
- Nom. effekt
- 3 kW
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 60 Hz
- Max. machinable area of cubes
- Bredde: 1.200 mm
Højde: 800 mm
Dybde: 2.250 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4.500 kg
- Bruttovægt
- 4.500 kg
- Toldtarifnummer
- 84561190
- EAN
- 4028177957541
- ECLASS 8.0
- 36620404