Skæreenheden i produktserien CW 120-S er velegnet til afkortning af strømskinner. Den integrerede præcisionslaser letter skæring og bøjning. Enheden kan nemt og hurtigt monteres på en arbejdsbænk.
- Best.-nr.:
- AS 4055710
- Udgave
- Laserpointer (hjælpelaser) strålingseffekt laserklasse 1
- Produktbeskrivelse
- Skæreenheden i produktserien CW 120-S er velegnet til afkortning af strømskinner. Enheden kan nemt og hurtigt monteres på en arbejdsbænk.
- Fordele
- Væsentlig tidsbesparelse sammenlignet med manuel tilskæring
- Skæring (maks.)
- 120 x 12 mm
- Maskinmål
- Bredde: 335 mm
Højde: 370 mm
Dybde: 275 mm - Opstillingsareal
- Bredde: 283 mm
Højde: 318 mm
Dybde: 372 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 21,3 kg
- Bruttovægt
- 23,3 kg
- Toldtarifnummer
- 84623290
- EAN
- 4028177920651
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeskrivelse
- CW 120 – S busbar cutting unit. The cutting unit in the CW 120 – S product series is ideal for cutting busbars to length. The unit is easily mounted on a workbench.
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring