Aflægningshylder Til WS 540

Best.-nr.: AS 4051101

Hyldesæt til montering under bordpladen. Hyldernes forskellige mål sikrer tilstrækkelig bevægelsesfrihed for knæene og god benplads, når man sidder ved arbejdspladsen.

Best.-nr.:
AS 4051101
Produktbeskrivelse
Hyldesæt til montering under bordpladen. Hyldernes forskellige mål sikrer tilstrækkelig bevægelsesfrihed for knæene og god benplads, når man sidder ved arbejdspladsen.
Fordele
Til optimal udnyttelse af pladsen under bordpladen uden begrænsning af benpladsen
Enkel montering af hylder uden brug af værktøj
Tekniske data
Øverste bund (B x D): 510 x 335 mm
Nederste bund (B x D): 510 x 200 mm
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7016
Leveringsomfang
1 sæt hylder bestående af øverste hylde og nederste hylde
Passer til best.nr.
4051.100
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,3 kg
Bruttovægt
7,8 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177957411
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
21109215
Produktbeskrivelse
1 set of storage shelves consisting of: upper storage WxD 510 x 335 mm, lower storage WxD 510 x 200 mm for mounting below the desktop.
Dokumentationer
Vejledning