Fuldautomatisk lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C5

Best.-nr.: AS 4051205

Med den fuldautomatiske lednings-konfektioneringsmaskine Wire Terminal WT C5 er det muligt at producere op til 36 forskellige typer ledninger fuldautomatisk og helt uden manuelle procesindgreb. Ledertermineringen i tværsnitsområdet fra 0,5 mm² til 2,5 mm² sker fuldautomatisk og uden behov for udskiftning af værktøj. Dette omfatter processerne til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledningerne.

Best.-nr.:
AS 4051205
Udgave
Til automatisk forarbejdning af ledningskanaler til ledningskonfektionering
Ledningslagre vælges afhængigt af antallet af ledninger
Produktbeskrivelse
Med den fuldautomatiske Wire Terminal WT C5 er det muligt at producere op til 36 forskellige typer ledninger fuldautomatisk og helt uden manuelle procesindgreb. Håndterer ledninger med tværsnit fra 0,5 mm² til 2,5 mm² fuldautomatisk og uden behov for udskiftning af værktøj. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger.
Fordele
Komplet netværksopkobling fra E-CAD-værktøjet til fremstillingsprocesserne
Altid den bedst mulige kvalitet
Afskrivningstid på 2,5 år ved 300 skabe årligt
Konfektionerede ledninger fra ordningssystemet kan med værktøjet "Smart Wiring" fra Eplan forarbejdes i det efterfølgende procestrin via styretavlen
Komplet procesoptimering
Mulighed for effektiv jobstyring via RiPanel Processing Center
Enkel og hurtig udskiftning af forbrugsmaterialer
Automatiseret mærkning af ledninger med sort, hvid eller lyseblå
Anvendelse af en ny teknologicrimper til forskellige ledningstyllelængder på 8 – 18 mm, inklusive trinløs delvis og fuld afisolering
Sikker ledningstilførsel ved hjælp af et nyt ledningsføringssystem inkl. hurtiglukkemekanisme
Ledningsudgang, som udkast, valgfrit skinnesystem eller valgfrit kædebundt
Op til 15 gange hurtigere fremstillingsproces ved konfektionering af ledninger
Enkel betjening takket være den store 24" touch-skærm
Muliggør fleksibel og hurtig reaktion på produktændringer
Minimering af fejl, også i de efterfølgende processer
Tekniske data
Afisoleringsområde: Delvis afisolering 6 – 20 mm (0,24 – 0,79 in.) trinløst samt fuld afisolering 2 – 20 mm (0,08 – 0,79 in.) trinløst
Crimpområde 0,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Crimpområde 0,75 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 2,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Ledningen trækkes ind ved hjælp af separate lednings-indføringsblokke
Der kan registreres 12 ledningstyper pr. indtrækningsblok
Wire Terminal har plads til i alt tre lednings-indføringsblokke til maks. 36 ledninger
5 ledningstylle-tilførsler via transportørbeholdere
Wire Terminal WT C kan bearbejde trådlængder fra 150 mm til 10 m
Leveringsomfang
Stel og -kabinet for maskine
Betjeningsenhed
Holder til ledningsmærkeenhed
Labelprinter til mærkning af ledningsmagasiner
1 x vibrations-transportørbeholder WT 16 til 0,5 mm²
2 x vibrationstransportørbeholdere WT 20 til 0,75/1,0 mm²
2 x vibrations-transportørbeholdere WT 29 til 1,5/2,5 mm²
Materiale, der kan bearbejdes
null
Ledningstyller med plastkrave
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Wire Terminal leveres som standard med sprogene tysk og engelsk
Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af​ledningstyllerne.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Maskinindstillinger
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT ledningslager XL, centralenhed 4051.037
WT ledningslager XL, tillægsmodul 4051.038
Ledningsskinnesystem WT 15 (4051.214)
Lednings-indføringsblok WT 12 (4051.213)
Kædebundtsmodul WT (4051.215)
WT printer IQ.JET, black, export 4051244
WT printer IQ.JET, white, export 4051243
Snitflader
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Sikkerhed
Det indvendige område af maskinen er helt kapslet. Maskinområdet giver adgang fra fire sider og er overvåget med berøringsfri sikkerhedsafbrydere på de dobbeltfløjede låger.
Dimensioner
Bredde: 1.960 mm
Højde: 2.255 mm
Dybde: 2.255 mm
Compressed air supply min.
5 bar
Compressed air supply max.
7 bar
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespænding (DC)
24 V
Effektforbrug (ca.)
1 kW
Ledninger pr. time ca.
285
Vægt pr. ledningslager, uden komponenter
130 kg
Support area including 3 wire magazine
Bredde: 3.660 mm
Højde: 2.250 mm
Dybde: 5.159 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1.390 kg
Bruttovægt
1.740 kg
Toldtarifnummer
84633000
EAN
4028177981225
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090