Fuldautomatisk lednings monterings maskine til Wire Terminal WT L

Best.-nr.: AS 4051192

Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 T kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger leveres via Wire Handling System (WHS). WHS er et fuldautomatisk trådfordelingssystem. De i Wire Terminal WT just-in-time fremstillede ledninger transporteres sekventielt med trykluft til op til fire fortrådningsarbejdspladser.

Best.-nr.:
AS 4051192
Udgave
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L5 T (trådfremføringsenhed til kabelhåndteringssystem)
Produktbeskrivelse
Med den fuldautomatiserede ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 T kan ledninger i tværsnitsområdet 0,5 – 2,5 mm² bearbejdes. Dette omfatter processer til afkortning, afisolering, krympning samt projektrelateret mærkning af ledninger. De færdigkonfektionerede ledninger leveres via Wire Handling System (WHS). WHS er et fuldautomatisk trådfordelingssystem. De i Wire Terminal WT just-in-time fremstillede ledninger transporteres sekventielt med trykluft til op til fire fortrådningsarbejdspladser.
Fordele
Ledningsfremstilling efter Just-in-Time- og Just-in-Sequence-principper
Tids- og ressourcebesparelse gennem automatiseret ledningstilførsel
Trin-for-trin-vejledning til operatøren af EPLAN Smart Production
Minimering af fejl i arbejdspladskommissioneringen gennem direkte adressering
Tekniske data
5 ledningstylle-tilførsler via transportørbeholdere
Crimpområde 0,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.) og 10 mm (0,39 in.)
Crimpområde 0,75 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.) og 12 mm (0,47 in.)
Crimpområde 1,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 10 mm (0,39 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Crimpområde 2,5 mm²: Crimplængde 8 mm (0,31 in.), 12 mm (0,47 in.) og 18 mm (0,71 in.)
Trådudgang via det integrerede kabelhåndteringssystem
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan bearbejde trådlængder fra 150 mm til 10 m
Ledningskonfektioneringsmaskine WT L kan registrere en trådindtræksblok
Leveringsomfang
Stel og -kabinet for maskine
Betjeningsenhed
1 x vibrations-transportørbeholder WT 16 til 0,5 mm²
2 x vibrationstransportørbeholdere WT 20 til 0,75/1,0 mm²
2 x vibrations-transportørbeholdere WT 29 til 1,5/2,5 mm²
Fordelingssystem til kabelhåndteringssystem
Materiale, der kan bearbejdes
Fintrådede kobberledninger iht. EN 60228 / VDE 0295 klasse 5
Ledningstyller med plastkrave iht. DIN 46228-4 og Multinorm
Bemærk
Kontakt din Rittal forhandler for at drøfte dit individuelle maskinudstyr.
Wire Terminal leveres som standard med sprogene tysk og engelsk
Vibrationsbeholderne og adskillelsen af ledningstyllerne er dimensioneret efter tolerancemålene for Rittal ledningstyllerne iht. DIN 46228-4:2019-02. Hvis de ledningstyller, der skal bearbejdes, afviger fra de tolerancemål, der er defineret deri, kan det være nødvendigt for det første at konstruere/teste nye vibrationsbeholdere og for det andet at tilpasse adskillelsen af​ledningstyllerne.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Maskinindstillinger
Ledningslager WT Tube 12 (4051.218)
WT-printer IQ.JET sort 4051281
WT-printer IQ.JET hvid 4051280
Snitflader
Eplan Pro Panel
Eplan Smart Wiring
Compressed air supply min.
5,5 bar
Compressed air supply max.
6 bar
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Styrespænding (DC)
24 V
Effektforbrug (ca.)
1 kW
Takttid
11 s
Ledninger pr. time ca.
320
Opstillingsareal
Bredde: 2.170 mm
Højde: 1.870 mm
Dybde: 1.080 mm
Toldtarifnummer
84633000
ETIM 8
EC000000
ECLASS 8.0
18129090
Produktbeskrivelse
Fuldautomatiseret ledningskonfektionering Wire Terminal WT L5 T (trådfremføringsenhed til Wire Handling System)