Bærerammer til DIN-skinnemonterede enheder

Best.-nr.: SV 9683.783

Bærerammesæt til montage af DIN-skinnemonterede enheder (f.eks. MCB'er).

Best.-nr.:
SV 9683.783
Produktbeskrivelse
Bærerammesæt til montering af rækkeindbygningsenheder (f.eks. MCB'er). Bæreskinnerne fastgøres med to monteringsvinkler på funktionsrumssidevæggen. Afdækningen fastgøres på bærerammen ved hjælp af fingerskruer. I kombinationer med skilleplader, delmontageplader og sideplademoduler er der mulighed for indvendig opdeling efter Form 2, 3 eller 4.
Materiale
Bæreramme: Stålplade, galvaniseret, 1,5 mm
Afdækning: Stålplade, lakeret, 1,5 mm
Leveringsomfang
Montageskinner
2 montagevinkler
1 afdækning med udskæring
Inkl. montagematerialer
Til funktionsfelthøjde
300 mm
Passer til
Bredde: = 800 mm
Antal moduler 17,5 mm
2 x 36
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4 kg
Bruttovægt
4,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
16,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177937338
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Support frame, for DIN rail-mounted devices, 2 x 24 pitch units, WH: 700x295 mm, for VX (W: 800 mm)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer