Består af en ekspansionsmøtrik, der stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen.
- Best.-nr.:
- DK 2094400
- Udgave
- Montagehulstørrelse 9,5 x 9,5 mm
- Produktbeskrivelse
- Forskruningen består af en ekspansionsmøtrik, der blot stikkes ind i det firkantede montagehul på forsiden og derefter sikres med montageskruen. Ved tilspænding af skruen spreder ekspansionsmøtrikken sig og fikserer derved elementerne. Holdeklemmeområde fra 1,2 – 4,5 mm. Unbracoskruehoved, bitstørrelse T 30.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Fladhovedede skruer
Ekspandermøtrikker
Plastunderlagsskiver - Dimensioner
- Gevind: M6
Gevindlængde: 16 mm - Pakkestørrelse
- 50 stk.
- Nettovægt
- 0,3 kg
- Bruttovægt
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177488847
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeskrivelse
- DK Slot-in Kabelforskruning, 482.6 mm (19"), M6, L: 16 mm