Mastbeslag til KL, EB, BG, AE, KS og CS-vægskabe

Best.-nr.: SZ 2584000

Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.

Best.-nr.:
SZ 2584000
Produktbeskrivelse
Til pålidelig og bekvem montage på runde og rektangulære master.
Anvendelsesområder
Til mastdiameter: Ø fra 40 til 190 mm
Til maststørrelse: ◻ fra 50 til 150 mm
Materiale
Profilskinner, klemprofil: Stålplade
Spændebånd: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Profilskinne, klemprofil: galvaniseret
Leveringsomfang
2 profilskinner, 600 mm lange
2 spændebånd
4 spændevinkler
4 skruer og møtrikker M8 til montage på skabet
4 klemprofiler
Indbygningsmuligheder
konstrueret til 600 mm skabsbredde
Ved at forlænge skinnen eller bore ekstra huller i kabinettet kan masten også fastgøres på større og mindre kabinetter
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,78 kg
Bruttovægt
1,88 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177028760
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SZ Mastebeslag, til KL, EB, BG, AE, KS og CS vægskabe
Dokumentationer
Vejledning