Kabelgennemføringspanel med børsteliste 482,6 mm (19")

Best.-nr.: DK 5502255

Med børsteliste til kabelføring.

Best.-nr.:
DK 5502255
Produktbeskrivelse
Til nem og enkel kabelføring mellem to områder, der er adskilt af et montageniveau i tommemål, f.eks. mellem forreste og bageste område af 19"-montageniveauet.
Anvendelsesområder
Til lukning og samtidig kabelføring i montageområder i 1 HE, 482,6 mm (19")-montagestandard
Materiale
Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB
Overflade
Lakeret
Montageudskæring
Bredde:390 mm
Højde:20 mm
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
1 HE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,486 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177679368
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
DK Kabelindføringspanel, 1 U, 482.6 mm (19"), BxH: 390x20 mm, med børsteliste, RAL 9005