Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Best.-nr.:
- TS 7825801
- Udgave
- Ventileret
- Produktbeskrivelse
- Sokkelelement bestående af et panel og to formonterede hjørnestykker.
- Materiale
- Sokkelelementer: Stålplade
Afdækningskapper: Plast - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
Afdækningskapper: RAL 7035 - Leveringsomfang
- 2 sokkelelementer
4 afdækningskapper
Inkl. montagematerialer - Dimensioner
- Højde: 100 mm
- Passer til
- Bokstype: TS: = 800 mm
Bokstype: SE
Bokstype: CM
Bokstype: TP
Bokstype: PC
Bokstype: IW
Bokstype: TS IT - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,9 kg
- Bruttovægt
- 4,337 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177234406
- ECLASS 8.0
- 27182003