Transportsæt, til DK-TS.
- Best.-nr.:
- DK 7825900
- Leveringsomfang
- 4 hjul (2 drejelige), inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Bokstype: TX CableNet - Clearande floor
- 40 mm
- Bemærk
- Kun til skabe uden flangeplader og bundprofil eller bundbeslag.
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 250 kg
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 6,1 kg
- Bruttovægt
- 6,42 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK transportsæt, til TS IT, TX CableNet, uden bundplader/-kar/-holder, 4 hjul, heraf 2 styrbare, maks. 2.500 N pr. komponent
- Dokumentationer
- Info sheet