IT-systemlampe LED Til IT-tavlesystemer og IT-kabinetter

Best.-nr.: DK 7859000

Til perfekt belysning i IT-skabssystemer og IT-kabinetter

Best.-nr.:
DK 7859000
Udgave
Med beskyttelsesisolering med intern sikring (T2A)
Produktbeskrivelse
Til perfekt belysning af et netværksskab.
Fordele
Mulighed for manuel eller automatisk afbrydelse via dørkontaktknap
Optimal belysning i hele skabet
Plug&Play lynmontage
Med clip-, skrue- eller magnetfastgørelse
Klar til anvendelse med tilslutningskabel med stik
Montage uden tab af højdeenheder
Materiale
Lampehus: ekstruderet aluminium
Lampeafskærmning: Polykarbonat
Lampeender: PC-ABS
Farve
Kabinet: RAL 7016
Leveringsomfang
IT-systemlampe LED
Magnetmontagesæt
Inkl. montageskruer
Tilslutningsmuligheder
Strømforsyning via stik
Dørkontakt
Beskyttelsesklasse
II (dobbeltisoleret)
Afbryder (type)
Integreret til/fra/dørkontakt
Lampemontagetype
Skruemontage
Clipsmontage
Magnetmontage
Indbygningsmuligheder
Til at skrue eller clipse direkte på VX IT-/VX SE-profilet
TE 8000, IT-kabinet: med fastgørelsessæt magnet
AX, TP: med fastgørelsessæt magnet
AX: med skinne til indvendig udbygning
Til brug med Eurostik i henhold til CEE 7/16 samt koldapparatstik
Lysstrøm
600 lm
Lysfarve
4000 K (neutral hvid)
Bemærk
Tilslutningsledningerne med stik må kun anvendes sammen med IT-systemlampen LED
En sammenkædning af flere IT-systemlamper LED er ikke muligt.
Dimensioner
Bredde: 337 mm
Højde: 55 mm
Dybde: 23 mm
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Mærkedriftsspænding
null
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,38 kg
Bruttovægt
0,401 kg
Toldtarifnummer
94054990
EAN
4028177817937
ETIM 9
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeskrivelse
DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting
Godkendelser
CCC exception letter
UL
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer