Betjeningskabinetter, stålplade med hængslet tavlefront af aluminium. Kapslingsklasse IP 54. Uden bærearmstilslutning.
- Best.-nr.:
- CP 6462500
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Ramme og frontplade: Aluminium - Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Ramme og frontplade: natureloxeret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kabinet uden bærearmstilslutning
Montageprofiler påsvejset i siderne
Fortil med maks. udskæring og monteret, letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade med ramme af aluminium, højrehængslet, skruemonteret indefra
Låge bagtil, højrehængslet
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats - Dimensioner
- Bredde: 380 mm
Højde: 600 mm
Dybde: 249 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Antal låse
- 2
- Grundmateriale
- Aluminium
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,068 kg
- Bruttovægt
- 12,703 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177252981
- ECLASS 8.0
- 27180505