- Best.-nr.:
- CP 6315100
- Materiale
- Kabinet og låge: Stålplade
Gribelister: Aluminium
Frontplade: Aluminium
Afdækningskapper: Plast
- Overflade
- Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
- Farve
- Kabinet og låge: RAL 7035
Gribelister: Natureloxeret
Frontplade: natureloxeret
Afdækningskapper: svarende til RAL 7024
- Leveringsomfang
- Kabinet med udskæring og forstærkning til bærearmstilslutning Ø 130 mm
Fortil med maks. udskæring, afdækket med letbearbejdet 3 mm aluminiumfrontplade
Gribelister og afdækninger på siden
Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats
Tilpasset indvendig udbygningsvinkel med TS hulsystem
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 300 mm
Dybde: 210 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Udgave
- Serviceadgang fra forsiden
- Bemærk
- Flytning af bærearmstilslutning og lågehængsling kan opnås ved at dreje kabinettet
- Ekstraudstyr: Bærearmstilslutning Ø 130 mm, excentrisk placeret prægning i forstærkningspladen, kan nemt udbores
- Låsesystemer til serviceadgang fra forsiden: Låseindsatse på 41 mm, type C, sikkerhedscylinder, plasthåndtag og T-greb, type C
- Grundmateriale
- Aluminium
- Bemærkning vedr. produktnr.
- passende montageplade 5050.432 med forsendelsespose 5050.507
- Lås
- Udførelse lås: seglformet låsetap
Antal låse: 1
Låseindsats: 3 mm dobbeltkam
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 6,958 kg
- Bruttovægt
- 7,324 kg
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693937
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Produktbeskrivelse
-
CP Betjeningskabinet med grebslister, BHD: 300 x 300 x 210 mm, stålplade, grebslister i aluminium, serviceadgang fra forsiden